Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820037102

AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série WV02 0820037102

Product Description

WV02-3/2CC-024DC

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
600 l/min
Princípio de comutação
2x3/2
Modelo
NC/NC
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Pressão de operação mín.
2.2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Largura da válvula piloto
15 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de comando mín.
2.2 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm

Características

  • Leves
  • Confiáveis
  • Tempos de comutação curtos (8 a 12 ms)
  • Baixo consumo de energia
  • Piloto intercambiável
  • Montagem no bloco de válvulas

Documentação e desenhos