Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820030051

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ST 0820030051

Product Description

VVST-5/2NC-024DC

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
280 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
vedação metálica
Comando piloto
interno
Largura da válvula piloto
15 mm
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido

Características

  • Caixa em aço inoxidável
  • Vedação metal/metal
  • Vários controles de acionamento mecânico disponíveis
  • Instalação em painel

Documentação e desenhos