Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820019631

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO22 0820019631

Product Description

DO22-3/2NC-SPEZ-024DC

acionamento
elétrico
tamanho
DO22
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC
Acionamento manual auxiliar
sem
Fluxo nominal Qn
61 l/min
Conexão de ar comprimido
Placa básica
conexão de ar comprimido saída
M5
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 6952, formato B
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Índice de compatibilidade
14
Consumo de corrente DC
4.8 W
Duração de ligação
100 %
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.096 kg
Material de caixa
Plástico

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos