Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820019528

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO30 0820019528

Product Description

DO30-3/2NC-CNOM-110AC

acionamento
elétrico
tamanho
DO30
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Fluxo nominal Qn
68 l/min
Conexão de ar comprimido
CNOMO
conexão de ar comprimido saída
CNOMO
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
110 V AC
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
com vedação mole, 30 mm
Índice de compatibilidade
15
Duração de ligação
100 %
Normas
CNOMO / NFE 49-003-1
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.16 kg
Material de caixa
Plástico

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos