Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0498319904

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 0498319904

Product Description

CO1-FORM_A-110AC-16,0VA-30MM

Largura da bobina
30 mm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexão elétrica
EN 175301-803, formato A
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Índice de compatibilidade
33
Conexão elétrica 2
Conector
Número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação AC
110 V
Tensão de operação AC
110 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz
17 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz
14.5 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz
30 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz
25 VA
Caixa
elastômero termoplástico

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

Documentação e desenhos