AVENTICS-0498317502

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 0498317502

Product Description

CO1-FORM_BI-024DC-5,0W-22MM

Largura da bobina
22 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexão elétrica
ISO 6952
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Conexão elétrica 2
Conector
Conexão elétrica
Forma B industrial
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Consumo de corrente DC
5 W
Peso
0.051 kg

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

Documentação e desenhos