AVENTICS™ Sistema modular de separadores 0496400801

Product Description

MSS-040-PEE-NBR

Para a série
PRA, TRB, CCL-IS
Área de aplicação
Indústria do papel/impressão, Indústria têxtil
Ø De pistão
40 mm
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Material de caixa
Alumínio
Superfície
anodizado
Vedação da haste do pistão
Borracha de acrilonitrila butadieno
Separador
Elastômero de poliéster

Características

  • Ø 32 mm a 320 mm
  • Para as séries PRA, TRB, CCL-IS, IST