AVENTICS-0496303202

AVENTICS™ Sistema modular de separadores 0496303202

Product Description

MSS-125-PTFE-FPM

Para a série
PRA, TRB, CCL-IS
Área de aplicação
Indústria têxtil, Indústria alimentar, Indústria química, Fabricação de açúcar
Ø De pistão
125 mm
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Material de caixa
Alumínio
Superfície
anodizado
Vedação da haste do pistão
Borracha fluorada
Separador
politetrafluoretileno

Características

  • Ø 32 mm a 320 mm
  • Para as séries PRA, TRB, CCL-IS, IST

Documentação e desenhos