AVENTICS™ Válvula piloto 0493833502

Product Description

PILOT 15MM 24VDC DIN 43650 CPL

acionamento
elétrico
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Largura da válvula piloto
15 mm
Consumo de corrente DC
2 W
Consumo de corrente
Baixo consumo de corrente
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tipo de proteção com conexão
IP65
Mostrador do status LED
Verde
Duração de ligação
100 %
Peso
0.04 kg