AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 0413215803

Product Description

ICM-008/010

Versão
para fixação do cilindro
Para a série
ICM
Diâmetro do pistão
8 mm, 10 mm
Tamanho da rosca
M12x1,25
Peso
0.05 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro