AVENTICS-0413214602

AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 0413214602

Product Description

ICM-020/025

Versão
para fixação do cilindro
Para a série
ICM
Diâmetro do pistão
20 mm, 25 mm
Tamanho da rosca
M22x1,5
Peso
0.004 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro