AVENTICS-P-SDN-D

Fontes de alimentação para trilhos DIN de alto desempenho Sola HD™ SDN-D

Product Description

A fonte de alimentação para trilhos DIN de alto desempenho SDN-D tem uma das maiores eficiências disponíveis no mercado atualmente, apesar do pequeno tamanho. Recursos extensos de monitoramento de diagnóstico são possíveis com o módulo de comunicação de rede SCM opcional, que utiliza protocolos de rede industriais populares para fornecer dados críticos de fornecimento de energia a computadores, PLCs, DCSs HMIs e outros dispositivos. Para aplicações que requerem confiabilidade ainda maior, combine o SDN-D com módulos de redundância SDN. O SDN-D é a solução ideal para uso em ambientes severos, temperaturas extremas e locais perigosos em todo o mundo.

iec-ex

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
Impulso de alimentação contínua
Até 120% do nominal, de –40 °C a +50 °C
Impulso de potência de carga indutiva
150% da nominal por 4 seg.
Impulso de energia de interrupção do circuito
Pico de corrente de até 600% da nominal por 15 ms, a >19 V
Certificações para locais perigosos
Componente reconhecido pela UL, Haz Loc, E234790; Classe I Div 2, Grupos A, B, C, D T4ATEX Diretiva: Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) Certificado IECEx:Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Tensão de entrada, nominal (faixa)
100 - 240 Vca (85-264 Vca), 43 - 67 HzSDN 10-24-100D: 100-300 Vcc (90-375 Vcc) SDN 20-24-100D: 100 a 250 Vcc (90 a 275 Vcc)
Temperatura de operação
–40 °C a +70 °C
Correção ativa do fator de potência
Maior que 0,98

Características

  • As aplicações típicas incluem automação industrial; controle do processo; manuseio de materiais e transportadores; e áreas classificadas
  • Unidade de alto desempenho em um pacote compacto
  • Os módulos opcionais de comunicação de rede fornecem informações importantes de diagnóstico para controladores, HMI e computadores
  • Impulso contínuo de energia: até 120% contínuo, para temperaturas de até 50 °C
  • Certificações internacionais extensivas para locais perigosos, incluindo Classe I Zona 2, ATEX, IECEx.
  • Impulso indutivo de energia de carga adicional de curto prazo, para auxiliar em cargas iniciais com corrente de alta partida
  • Potenciômetro multiponto simplifica a configuração precisa da tensão de saída
  • Os Terminais de Relé CC OK fornecem informações sobre diagnóstico para um PLC ou controlador
  • O Impulso de energia de interrupção de circuito fornece corrente de pico de curta duração suficiente para desarmar o fusível lateral de carga ou disjuntor de tamanho adequado em caso de uma falha de carga
  • Fornece suporte à operação redundante de fonte de alimentação usando os módulos de redundância SDN™ opcionais
  • A faixa de temperatura operacional ampla acomoda ambientes extremos frios e quentes
  • Garantia limitada de 5 anos

Documentação e desenhos