AVENTICS-P-S

Cilindros intercambiáveis NFPA de aço inoxidável Série S da AVENTICS™

Product Description

A Série S da AVENTICS é uma linha de cilindros pneumáticos intercambiáveis NFPA de aço inoxidável, projetados para as aplicações de lavagem mais rígidas. Sua construção em aço inoxidável tem resistência excepcional à corrosão. Os cilindros têm bucha extralonga e banda de desgaste larga padrão, localizada na traseira do pistão. Além disso, a configuração comprovada de selo de pistão T-Seal com nitrilo carboxilado e composto PTFE de autolubrificação diminuem o desgaste e prolongam a vida útil.

Orifício
1-1/2 pol., 2 pol., 2-1/2 pol., 3-1/4 pol., 4 pol., 5 pol., 6 pol., 8 pol.
Ambiente de funcionamento
Corrosivo; interior; lavagem
Curso
Máx. de até 99 pol. (padrão)
Normas/regulamentações
NFPA
Pressão de operação máxima
150 psi (ar)

Características

  • Tubo de aço inoxidável 316 garante operação suave e sem corrosão.
  • As buchas de haste de composto PolyLube™ de alta qualidade são extralongas e projetadas especificamente para aplicações em que se desejam proteção contra corrosão, baixa fricção e excelente resistência a desgaste.
  • Construção do raspador da haste padrão em poliuretano altamente durável.
  • A haste do pistão é usinada com aço inoxidável 303 e é torneada, esmerilhada e polida com uma superfície cromada, estendendo a vida útil da bucha da haste e da junta.
  • O retentor da bucha tem design de face completa para minimizar cantos e reentrâncias, permitindo que o cilindro seja usado em aplicações com alimentos.