AVENTICS-P-RTC

Cilindros sem haste AVENTICS™ série RTC

Product Description

Os cilindros sem haste AVENTICS série RTC apresentam comprimento de curso otimizado em um tamanho compacto. O formato oval exclusivo do pistão e a unidade de pistão/carro de peça única são apenas dois recursos característicos dos cilindros sem haste da série RTC, além das várias opções de equipamentos comuns. Eles estão disponíveis em quatro variantes: versão básica, casquilho liso, guia compacto e serviço pesado para cargas grandes. Com diferentes resistências principais, eles abrangem uma ampla gama de movimentos e posições. Isso economiza espaço e facilita o design da máquina. A gama de aplicações inclui diâmetros de pistão de 16 a 80 mm e comprimentos de curso de até 9.900 mm. Os cilindros apresentam uma repetibilidade extrema e abrangem uma ampla gama de velocidades de 0,01 m/s a mais de 20 m/s.

Produtos

Search
1-10 de 381 resultados para Products
:

Características

  • O pistão oval pode suportar cargas e torques elevados, além de designs altamente compactos.
  • A gama abrangente com diversas opções e variantes oferece configurações que podem ser personalizadas individualmente de acordo com a aplicação.
  • O carro e o pistão em peça única aumentam a estabilidade.
  • Ocorrência mínima de vazamentos e uma ampla gama de velocidades graças à lubrificação e à barra de vedação especial interna.

Peças e acessórios

Search
1-10 of 139 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos