AVENTICS-P-PE7

Sensores de pressão AVENTICS™ série PE7

Product Description

A série PE7 da AVENTICS é um sensor de pressão com invólucro de aço inoxidável e mostrador sensível ao toque e à prova de quebra. Impressiona com sua operação simples, grande robustez e design compacto.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
AVENTICS™ Sensor pressostato, Série PE7 R412028725
Setor
Industrial
Sinal de saída
PNP, NPN, pressionar-puxar, 1x IO-Link
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Tipo de acessório
Sensores
Proteção contra sobrepressão
10 bar
disponibilidade
Setor
Sinal de saída
Tipo de acessório
Proteção contra sobrepressão
disponibilidade
Industrial
PNP, NPN, pressionar-puxar, 1x IO-Link
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Sensores
10 bar
AVENTICS™ Sensor pressostato, Série PE7 R412028726
Setor
Industrial
Sinal de saída
PNP, NPN, pressionar-puxar, 1x IO-Link
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Tipo de acessório
Sensores
Proteção contra sobrepressão
10 bar
disponibilidade
Setor
Sinal de saída
Tipo de acessório
Proteção contra sobrepressão
disponibilidade
Industrial
PNP, NPN, pressionar-puxar, 1x IO-Link
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Sensores
10 bar
AVENTICS™ Sensor pressostato, Série PE7 R412028727
Setor
Industrial
Sinal de saída
PNP, NPN, pressionar-puxar, 1x IO-Link
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Tipo de acessório
Sensores
Proteção contra sobrepressão
10 bar
disponibilidade
Setor
Sinal de saída
Tipo de acessório
Proteção contra sobrepressão
disponibilidade
Industrial
PNP, NPN, pressionar-puxar, 1x IO-Link
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Sensores
10 bar
AVENTICS™ Sensor pressostato, Série PE7 R412028728
Setor
Industrial
Sinal de saída
PNP, NPN, pressionar-puxar, 1x IO-Link
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Tipo de acessório
Sensores
Proteção contra sobrepressão
10 bar
disponibilidade
Setor
Sinal de saída
Tipo de acessório
Proteção contra sobrepressão
disponibilidade
Industrial
PNP, NPN, pressionar-puxar, 1x IO-Link
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Sensores
10 bar

Características

  • Invólucro em aço inoxidável
  • Mostrador sensível ao toque e à prova de quebra
  • Operação simples
  • Grande robustez
  • Design compacto

Documentação e desenhos