A série PE5 da AVENTICS é um sensor de pressão eletrônico, que combina precisão eletrônica e funções versáteis com facilidade de uso ideal.
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
2 x PNP, NPN, pressionar-puxar
|
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
2 x PNP, NPN, pressionar-puxar
|
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
2 x PNP, NPN, pressionar-puxar
|
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
2 x PNP, NPN, pressionar-puxar
|
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
2 x PNP, NPN, pressionar-puxar
|
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
2 x PNP, NPN, pressionar-puxar
|
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
2 x PNP, NPN, pressionar-puxar
|
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
2 x PNP, NPN, pressionar-puxar
|
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
PNP, NPN, pressionar-puxar
0 - 10 VCC 4 a 20 mA |
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Sensors
|
Sinal de saída
|
PNP, NPN, pressionar-puxar
0 - 10 VCC 4 a 20 mA |
Classe de proteção
|
IP67 com conexões montadas
|
Tensão de alimentação CC máxima
|
30 V DC
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Conector redondo
|
Séries dos produtos
|
CON RD With Cable
|
Quickship disponível
|
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Conector redondo
|
Séries dos produtos
|
CON RD With Cable
|
Quickship disponível
|
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Conector redondo
|
Séries dos produtos
|
CON RD With Cable
|
Quickship disponível
|
|
disponibilidade
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
Opção de cabo
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
disponibilidade
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
Opção de cabo
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
disponibilidade
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
Opção de cabo
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
disponibilidade
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
Opção de cabo
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
disponibilidade
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
extremidades de cabos abertas
|
Opção de cabo
|
with cable
|
Saída do cabo 1
|
angular
|
Número de polos 2
|
|
disponibilidade
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
extremidades de cabos abertas
|
Opção de cabo
|
with cable
|
Saída do cabo 1
|
angular
|
Número de polos 2
|
|
disponibilidade
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
extremidades de cabos abertas
|
Opção de cabo
|
with cable
|
Saída do cabo 1
|
angular
|
Número de polos 2
|
|
disponibilidade
|
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.