As unidades de manutenção AVENTICS série NL são adequadas para todas as áreas: como componentes individuais ou como unidades de manutenção montadas, para preparação de ar comprimido centralizado ou descentralizado, em versões compactas ou ampliadas, para uso em temperaturas altas ou reduzidas. Esta linha oferece uma tecnologia de preparação de ar comprimido completa e personalizável. Inclui uma opção para combinar todos os componentes da série para alcançar a função desejada, permitindo ajustá-los de forma precisa a fim de atender aos requisitos da aplicação.
Recomendado |
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 3/8
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Distribuidor
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
2700 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Peças de unidade de manutenção
|
Válvula reguladora de pressão do filtro
|
Conexão de ar comprimido
|
G 1/4
|
Vazão (L/M)
|
1650 l/min
|
Pressão máxima de trabalho
|
16 bar
|
disponibilidade
|
|
Recomendado |
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Reservoirs
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
ângulo
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Mountings
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Fittings
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
QR2
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Fittings
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
QR2
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Fittings
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
QR2
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Fittings
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
QR2
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Fittings
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
QR2
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Fittings
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
QR2
|
disponibilidade
|
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Fittings
|
Quickship disponível
|
|
Séries dos produtos
|
QR2
|
disponibilidade
|
|
Betriebsanleitung: 3/2 Absperrventil, 3/2 Wegeventil, Befüllventil, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Membrantrockner, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Regler & Filterdruckregler, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Schmierstoffgeber, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Verteiler, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Montageanleitung: Druckschalter, PM1 | AVENTICS
Assembly instructions: Pressure switch, PM1 | AVENTICS
Operating instructions 01: Overview Sheet, NL | AVENTICS
Operating instructions: 3/2 shut-off valve, 3/2-way valve, Filling valve, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Diaphragm-type dryer, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Operating instructions: Distributor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Lubricator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Regulator & Filter pressure regulator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de montaje: Presostato, PM1 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Distribuidor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Lubricador, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador & Regulador de presión de filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Secador de diafragma, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Válvula de cierre de 3/2 vías, Válvula distribuidora de 3/2 vías, Válvula de llenado, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instructions de montage: Manostat, PM1 | AVENTICS
Notice d’instruction: Distributeur, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Filtre, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Lubrificateur, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur & Filtre régulateur depression, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Sécheur à membrane, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Notice d’instruction: Vanne d’arrêt 3/2, Distributeur 3/2, Vanne de remplissage, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Pressostato, PM1 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Distribuidor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Essiccatore a membrana, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Lubrificatore, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore & Regolatore di pressione del filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Valvola di blocco 3/2, Valvola 3/2, Valvola di riempimento, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Dimsmörjare, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Distributör, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Membrantork, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Bruksanvisning: Regulator & Filtertrycksregulator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Monteringsanvisning: Tryckvakt, PM1 | AVENTICS
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.