Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-L1

Válvulas com acionamento assistido elétrico ou pneumático Série L1 da AVENTICS™

Product Description

As válvulas pneumáticas Série L1 da AVENTICS têm recursos de velocidade e alta vazão em um design compacto. Estão disponíveis com acionamento por piloto solenoide ou piloto pneumático. Por seu design compacto (0,875 pol. de largura), a L1 é ideal para montagem em linha, embora também possa ser montada em blocos de válvulas extrudados de peça única de 2 a 12 estações. Um bloco de válvulas L1 de 12 estações tem apenas 14,11 pol. de largura. As válvulas da Série L1 são adequadas para aplicações automotivas, de engarrafamento, de fabricação de pneus e de prensa e estampagem de metais.

Produtos

Search
1-10 de 24 resultados para Products
:
AVENTICS™ L11BA452O000030
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
1/8 NPTF
Exaustão de ar comprimido
1/8 NPTF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
3 Day
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
3 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000040
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
1/8 NPTF
Exaustão de ar comprimido
1/8 NPTF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000061
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
1/8 NPTF
Exaustão de ar comprimido
1/8 NPTF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
AVENTICS™ L11BA452OG00030
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
G 1/8
Exaustão de ar comprimido
G 1/8
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ L11BA452OG00040
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
G 1/8
Exaustão de ar comprimido
G 1/8
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452OG00061
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
G 1/8
Exaustão de ar comprimido
G 1/8
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
1/8 NPTF
Exaustão de ar comprimido
1/8 NPTF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000040
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
1/8 NPTF
Exaustão de ar comprimido
1/8 NPTF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000061
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
1/8 NPTF
Exaustão de ar comprimido
1/8 NPTF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
AVENTICS™ L11BB452OG00030
Ativação
Eletricamente
Saída de conexão de ar comprimido
G 1/8
Exaustão de ar comprimido
G 1/8
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Saída de conexão de ar comprimido
Exaustão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
Atuação da válvula
Pneumática – Piloto a ar, Solenoide – Piloto a ar
Meio
Ar, gás inerte, vácuo
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol. 1/4 pol.
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Ambiente operacional
Ambiente interno

Características

  • Desempenho altamente repetível e confiável em ambientes inóspitos.
  • A construção robusta oferece o melhor desempenho do setor ao longo da vida útil.
  • Ideal para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo.
  • Controles de velocidade permitem a otimização da taxa de ciclo da máquina.

Documentação e desenhos