Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-Industrial belt hopper IBB

Tremonha com esteira industrial da Série IBB AVENTICS™

Product Description

Descubra a tremonha com esteira industrial (IBB) AVENTICS, projetada para otimizar o manuseio de materiais e transporte em ambientes industriais. Com uma construção robusta e tecnologia de esteira avançada, oferece movimento preciso e correto dos materiais, aumentando a produtividade e a eficiência do fluxo de trabalho. A versátil IBB AVENTICS é compatível com vários sistemas de transporte e adequada para uma ampla gama de setores, desde a fabricação até a logística. Eleve seus processos de manuseio de materiais com a tremonha com esteira industrial AVENTICS e alcance desempenho e durabilidade excepcionais em ambientes industriais exigentes.

Características

  • Armazenamento e dosagem de peças para dispositivos de alimentação, unidades de pesagem e contagem
  • Bandeja da tremonha em aço inoxidável com painel frontal ajustável
  • Volumes de enchimento de 3,5 l a 50 l e pesos de enchimento de até 70 kg possíveis

Documentação e desenhos