Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-EV07

Reguladores de pressão E/P da Série EV07 da AVENTICS™

Product Description

A série EV12 de reguladores de pressão proporcional AVENTICS é uma família de válvulas proporcionais de alta eficiência e baixo custo com controle digital, ideal para os requisitos de regulação de pressão. Ela oferece uma pegada pequena e um design modular de fácil uso. Estes reguladores de pressão podem ser integrados diretamente à unidade de preparação de ar Série AS, aumentando a eficiência com uma solução de IIoT compacta e completa de um único fornecedor, ou podem ser usadas como regulador de pressão proporcional independente com alta vazão.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série EV07 5610102050
Faixa de regulamentação min.
0.1 bar
Faixa de regulamentação
6 bar
Pressão máxima de trabalho
8 bar
Vazão (L/M)
800 l/min
disponibilidade
Faixa de regulamentação min.
Faixa de regulamentação
Pressão máxima de trabalho
Vazão (L/M)
disponibilidade
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
QuickShip
AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série EV07 5610102060
Faixa de regulamentação min.
0.1 bar
Faixa de regulamentação
6 bar
Pressão máxima de trabalho
8 bar
Vazão (L/M)
800 l/min
disponibilidade
Faixa de regulamentação min.
Faixa de regulamentação
Pressão máxima de trabalho
Vazão (L/M)
disponibilidade
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série EV07 5610102070
Faixa de regulamentação min.
0.1 bar
Faixa de regulamentação
6 bar
Pressão máxima de trabalho
8 bar
Vazão (L/M)
800 l/min
disponibilidade
Faixa de regulamentação min.
Faixa de regulamentação
Pressão máxima de trabalho
Vazão (L/M)
disponibilidade
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
QuickShip
AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série EV07 5610102150
Faixa de regulamentação min.
0.1 bar
Faixa de regulamentação
6 bar
Pressão máxima de trabalho
8 bar
Vazão (L/M)
800 l/min
disponibilidade
Faixa de regulamentação min.
Faixa de regulamentação
Pressão máxima de trabalho
Vazão (L/M)
disponibilidade
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
QuickShip
AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série EV07 5610102170
Faixa de regulamentação min.
0.15 bar
Faixa de regulamentação
10 bar
Pressão máxima de trabalho
11 bar
Vazão (L/M)
800 l/min
disponibilidade
Faixa de regulamentação min.
Faixa de regulamentação
Pressão máxima de trabalho
Vazão (L/M)
disponibilidade
0.15 bar
10 bar
11 bar
800 l/min
QuickShip

Características

  • Regulador de pressão com piloto até 10 bar
  • Baixo consumo de energia
  • IO-Link (função)
  • Vazão 6.500 l/min (a Pmáx)
  • Faixa de pressão 0 bar - 10 bar
  • Exibir
  • Configurável pelo display: faixa de pressão, comportamento do regulador, valor de saída real ou saída do switch, controle
  • Controle de pressão em caso de queda de tensão

Peças e acessórios

Search
1-10 of 13 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos