Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-ES05

Válvulas direcionais da Série ES05 da AVENTICS™

Product Description

AVENTICS série ES05 é ideal para aplicações pneumáticas padrão. A sua simplicidade e modularidade tornam-na adequada especialmente a aplicações que exigem trocas rápidas ou extensões. Graças ao sistema modular que consiste em um número limitado de componentes e ao conceito de ferramenta única, a ES05 também é fácil de montar no local.

Produtos

Search
1-10 de 20 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ES05 R422103175
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
610 l/min
Função da válvula
5/2
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
610 l/min
5/2
Diâmetro 8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ES05 R422103176
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
610 l/min
Função da válvula
5/2
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
610 l/min
5/2
Diâmetro 8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série ES05 R422103177
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
NF/NF
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
NF/NF
Diâmetro 8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série ES05 R422103178
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
370 l/min
Função da válvula
NA/NA
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
370 l/min
NA/NA
Diâmetro 8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ES05 -inch R422103179
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
610 l/min
Função da válvula
5/2
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 3/8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
610 l/min
5/2
Diâmetro 3/8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ES05 -inch R422103180
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
610 l/min
Função da válvula
5/2
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 3/8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
610 l/min
5/2
Diâmetro 3/8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série ES05 -inch R422103181
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
NF/NF
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 3/8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
NF/NF
Diâmetro 3/8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série ES05 -inch R422103182
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
370 l/min
Função da válvula
NA/NA
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 3/8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
370 l/min
NA/NA
Diâmetro 3/8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série ES05 R422103183
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
Posição central fechada
Diâmetro 8
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série ES05 -inch R422103184
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
5/3
Saída de conexão de ar comprimido
Diâmetro 3/8
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Saída de conexão de ar comprimido
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
5/3
Diâmetro 3/8

Características

  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Entrega rápida
  • Excelente flexibilidade, pode ser adaptada a qualquer momento
  • Baixo custo de armazenamento graças à otimização dos componentes
  • Sistemas modulares para fácil configuração
  • Alta qualidade com conceito de material sofisticado
  • Adequada também para uso em salas limpas devido ao ar de escape do piloto coletado

Peças e acessórios

Search
1-10 of 41 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos