AVENTICS-P-C12P

AVENTICS™ série C12P Cilindros com tirantes

Product Description

AVENTICS série C12P é uma série de cilindros compatível com a norma CNOMO NFE 49-001 que podem servir como reposição em aplicações anteriores.

Produtos

Search
1-10 de 300 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P R422706127
Diâmetro do orifício
100 mm
Comprimento do curso
80 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão sem ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
100 mm
80 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão sem ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471305476
Diâmetro do orifício
200 mm
Comprimento do curso
150 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão sem ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
200 mm
150 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão sem ímã
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471310083
Diâmetro do orifício
50 mm
Comprimento do curso
75 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
7 Day
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
50 mm
75 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão com ímã
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471310407
Diâmetro do orifício
50 mm
Comprimento do curso
50 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
50 mm
50 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471311603
Diâmetro do orifício
50 mm
Comprimento do curso
80 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
7 Day
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
50 mm
80 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão com ímã
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471311782
Diâmetro do orifício
100 mm
Comprimento do curso
100 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
7 Day
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
100 mm
100 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão com ímã
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471312499
Diâmetro do orifício
32 mm
Comprimento do curso
300 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
7 Day
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
32 mm
300 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão com ímã
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471312799
Diâmetro do orifício
32 mm
Comprimento do curso
100 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
7 Day
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
32 mm
100 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão com ímã
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471313096
Diâmetro do orifício
125 mm
Comprimento do curso
300 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
7 Day
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
125 mm
300 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão com ímã
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471313232
Diâmetro do orifício
50 mm
Comprimento do curso
100 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
7 Day
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
50 mm
100 mm
Amortecimento pneumático ajustável
pistão com ímã
7 Day
QuickShip

Características

  • CNOMO NFE 49-001
  • De acordo com NFE 49-001
  • Ø 25 mm a 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Design robusto
  • Opcional: haste de pistão passante, resistente ao calor

Peças e acessórios

Search
1-10 of 182 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Munhão traseiro MP2, Série CM1 1827005917
Rolamento giratório
20 mm
Setor
Industrial
Diâmetro do orifício
125 mm
Tipo de acessório
Cylinder mountings
disponibilidade
Same Day
Rolamento giratório
Setor
Diâmetro do orifício
Tipo de acessório
disponibilidade
20 mm
Industrial
125 mm
Cylinder mountings
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Munhão traseiro MP2, Série CM1 7472ZZ1428
Rolamento giratório
25 mm
Setor
Industrial
Diâmetro do orifício
160 mm
Tipo de acessório
Cylinder mountings
disponibilidade
Same Day
Rolamento giratório
Setor
Diâmetro do orifício
Tipo de acessório
disponibilidade
25 mm
Industrial
160 mm
Cylinder mountings
Same Day
QuickShip

Documentação e desenhos