Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-AV03

Sistemas de válvulas AVENTICS série AV03

Product Description

AVENTICS série AV03/AV05 oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas. Na segurança da máquina, a série AV03/AV05 oferece soluções inteligentes que reduzem bastante o esforço na criação de designs seguros. Com a integração dos módulos de bus de campo e de I/O da série AES, todos os requisitos de controle distribuído estão disponíveis. A série AV03/AV05 é fácil de configurar, de usar e de ampliar, bem como a IIoT preparada para o futuro, graças à integração de OPC UA e Digital Twin

Produtos

Search
1-10 de 19 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV03 R422102424
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
300 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV03 R422102425
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
300 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV03 R422102426
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
300 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV03 R422102427
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
300 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série AV03 R422102428
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
240 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
240 l/min
Posição central fechada
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série AV03 R422102429
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
240 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
240 l/min
Posição central fechada
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série AV03 R422102430
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
NF/NF
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
300 l/min
NF/NF
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série AV03 R422102431
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
NF/NF
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
300 l/min
NF/NF
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série AV03 R422102432
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
250 l/min
Função da válvula
NA/NA
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
250 l/min
NA/NA
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série AV03 R422102433
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
250 l/min
Função da válvula
NA/NA
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
250 l/min
NA/NA
QuickShip

Características

  • Conceito modular
  • Soluções inteligentes para demandas de segurança de máquina
  • Adequado a sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
  • Integração de diversos módulos de E/S
  • Peso leve
  • Baixo consumo de energia
  • Cobre os requisitos da tecnologia de automação global, mesmo com especificações UL e em áreas ATEX
  • A série AV03/AV05-BP oferece a possibilidade de montagem em painéis.
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • A integração OPC UA permite fácil acesso a dados e análises sem alterar ou tocar no PLC
  • O gêmeo digital integrado melhora sua produtividade e eficiência

Peças e acessórios

Search
1-10 of 312 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos