Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-901

Numatics™ Filtros de ar Delta série 901

Product Description

O Delta da série 901 oferece filtragem de ar Premium para aplicações que requerem alto fluxo. As tampas de extremidade de alumínio padrão em todos os elementos, drenagem manual Premium, selos feitos de fluorocarbono (FKM) e pré-filtro pregueado interno de 3 mícrons definem a série Delta de outros no mercado. Os filtros Premium da série Delta têm registros CRN (CRN# 0H12256.5C - tamanhos da porta 1/4 a 2).
Os filtros da série Delta são ideais para uso em muitas aplicações, incluindo a indústria e medicina, e são perfeitamente adequados para aplicações de compressores.

Especificações do filtro de partículas
Por ISO 12500 em 33,2 ppm de entrada (40 mg/m³)
Eficiência de partículas sólidas
97,50%
Tamanho máximo da partícula sólida
3 μm
Concentração sólida máxima
1,0 mg/m³/(0,8375 ppm)
Caminho de vazão
De fora para o interior do elemento
Especificações do filtro coalescente
Por ISO 12500 em 33,2 ppm de entrada (40 mg/m³)
Eficiência coalescente
95,00%
Tamanho máximo da partícula sólida
1,0 μm
Concentração sólida máxima
2,8 mg/m³ / (2,3 ppm)
Concentração de óleo máxima
2,0 mg/m³ / (1,66 ppm)
Caminho de vazão
De dentro para o exterior do elemento

Características

  • Tamanhos das portas 1/4 a 3
  • Temperatura máxima 200 ° F (93 °C)
  • Pressão máxima de 250 PSI (17 bar)
  • Selos padrão de fluorocarbono (FKM)
  • Drenagem automática e manual de metal padrão
  • Cabeça e recipiente de alumínio anodizado resistente
  • Núcleos de suporte de aço carbono galvanizado nos elementos
  • Classificação CRN
  • Opções de filtragem disponíveis:
    -Separador de água
    -Separador de água
    -Filtro coalescente grande, fino, extremamente fino, bem como um absorvedor de carbono
  • Pré-filtro pregueado interno opcional disponível em modelos coalescentes para economizar espaço e custos

Documentação e desenhos