Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-646

Filtro e Regulador de Pressão Série 646 da AVENTICS™

Product Description

Os Filtros e Reguladores Ferroviários da série 646 são projetados para as necessidades específicas do setor ferroviário. As unidades cumprem as normas ferroviárias de segurança contra incêndio (EN 45545: HL3), Choque e Vibração (EN 61373: Cat 1 Classe B) e Resistência à Corrosão (ISO 9227).

Os reguladores ferroviários série 646 são produtos robustos e de alta vazão que estão disponíveis com pressão de saída de até 10 bar (145 PSI). Eles oferecem três métodos de ajuste, incluindo parafuso, alça em t ou botão cadeado.

Os Filtros Ferroviários 646 fornecem filtragem excepcional para garantir que o óleo e as partículas sejam removidos do sistema de ar comprimido. Grandes elementos de alta vazão garantem intervalos máximos de troca de elementos com queda mínima de pressão do sistema e fluxo de ar máximo.

Produtos

Search
1-10 de 12 resultados para Products
:
Material do corpo
Alumínio, latão, poliamida
Meio
Ar, gás inerte
Porosidade do filtro
40 μ, 25 μ ou 5 μ
Ponto de orvalho da pressão
Mín. de 15 °C (abaixo da temperatura média/ambiente); máx. de 3 °C (mín. de 59 °F, máx. de 37 °F)
Tipo de porta
1/4, 3/8 ou 1/2 (G ou NPT)
Vazão
Até 4.370 L/min
Pressão de operação máxima
16 bar (232 PSIG)

Características

  • Os filtros ferroviários da série 646 são projetados para uso com ar ou gases inertes em aplicações ferroviárias
  • Ampla faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Atende às especificações ferroviárias para segurança contra incêndios, choques e vibração e resistência à corrosão
  • Filtros de partículas e coalescências estão disponíveis
  • Construção compacta e leve

Documentação e desenhos