Válvulas direcionais da Série 581 da AVENTICS

Product Description

AVENTICS série 563 018/131 são válvulas de assento de operação manual com uma taxa de vazão de 300 l/min (série 563 018) e 1100 l/min (série 563 131). Com design simples e resistente, elas estão sempre prontas para aplicações e são fáceis de operar mesmo com luvas de trabalho.

Produtos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 4/2, Série 563 018 5630180100
Ativação
Mecânica
Elemento de acionamento
Alavanca manual, com retenção
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
4/2
disponibilidade
Ativação
Elemento de acionamento
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Mecânica
Alavanca manual, com retenção
300 l/min
4/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 4/3, Série 563 018 5630181100
Ativação
Mecânica
Elemento de acionamento
Alavanca manual, com retenção
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
Posição central drenada
disponibilidade
Ativação
Elemento de acionamento
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Mecânica
Alavanca manual, com retenção
300 l/min
Posição central drenada
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 4/3, Série 563 018 5630182100
Ativação
Mecânica
Elemento de acionamento
Alavanca manual, com retenção
Vazão (L/M)
300 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
disponibilidade
Ativação
Elemento de acionamento
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Mecânica
Alavanca manual, com retenção
300 l/min
Posição central fechada
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 563 131 5631310100
Ativação
Mecânica
Elemento de acionamento
Alavanca manual, com retenção
Vazão (L/M)
1100 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Ativação
Elemento de acionamento
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Mecânica
Alavanca manual, com retenção
1100 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 563 131 5631311100
Ativação
Mecânica
Elemento de acionamento
Alavanca manual, com retenção
Vazão (L/M)
1100 l/min
Função da válvula
Posição central drenada
disponibilidade
Ativação
Elemento de acionamento
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Mecânica
Alavanca manual, com retenção
1100 l/min
Posição central drenada
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 563 131 5631312100
Ativação
Mecânica
Elemento de acionamento
Alavanca manual, com retenção
Vazão (L/M)
1100 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
disponibilidade
Ativação
Elemento de acionamento
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Mecânica
Alavanca manual, com retenção
1100 l/min
Posição central fechada
QuickShip

Características

  • Leves e robustas
  • Extremamente confiáveis
  • Adequadas para temperaturas extremas