A AVENTICS série 520 é uma linha de impulso de válvulas solenoides de minicarretel operadas a ar, ideais para pilotar cilindros pneumáticos. As válvulas possuem bobinas de alta qualidade resistentes ao calor e à umidade e são adequadas para ambientes severos e de alta temperatura. Podem ser montadas em sub-bases acopláveis para aplicações de manifold. As válvulas AVENTICS 520 são adequadas para aplicações automotivas, de empacotamento de caixas, embalagem e fabricação de pneus.
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
5/2
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
5/2
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
5/2
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
5/2
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
5/2
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
5/2
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
5/2
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
5/2
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
Posição central fechada
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Vazão (L/M)
|
600 l/min
|
Função da válvula
|
Posição central fechada
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
2
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
3
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
4
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
5
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
6
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
7
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
8
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
9
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Tipo de acessório
|
Placa básica
|
Número das posições válvulas
|
10
|
Tipo da placa de sub-base
|
Placa de base
|
disponibilidade
|
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.