Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-227

Válvulas de assento AVENTICS™ série 227

Product Description

A Série 227 da AVENTICS é uma linha de válvulas de assento para cilindros de simples efeito, foles de ar e manuseio de material em vácuo. As válvulas de alta vazão vêm em versões de comando eletropneumático para ar comprimido e vácuo e são ideais para aplicações de indústria automotiva, engarrafamento, sala de prensa e estampagem de metal e fabricação de pneus.

Atuação da válvula
Pneumática – piloto a ar; Solenoide – piloto a ar, pedal manual
Tamanho
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2
Tipo de orifício
NPTF ou G
Função
2/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta (solenoide, piloto a ar)
Normas/regulamentos
cURus
Ambiente operacional
Interno, externo
Fluido
Ar, gás inerte

Características

  • As válvulas de assento de alta vazão podem ser usadas com ar ou com gás neutro
  • Design robusto para ambientes inóspitos e desafiadores
  • Bobinas aprovadas pela UL e CSA (cURus)
  • Estão disponíveis tensões CA e CC para diversas aplicações

Documentação e desenhos