Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-2005

Válvulas de controle direcional AVENTICS™ Série 2005

Product Description

A Série 2005 da AVENTICS é uma linha de válvulas de controle direcional pneumáticas desenvolvida para fácil instalação e configuração em uma ampla variedade de aplicações. As válvulas modulares integram flexibilidade de encaixe que elimina a fiação interna. Além disso, elas são compatíveis com componentes eletrônicos Fieldbus e capacidade de E/S — dando suporte a uma variedade de protocolos de rede. As válvulas são adequadas para aplicações automotivas, de engarrafamento, ciências biológicas, estampagem de metais e fabricação de pneus

Atuação da válvula
Solenoide – Piloto a ar
Tamanho da porta/tubo
1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; engate rápido
Função
4 vias – 5/3
Vazão
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Normas/regulamentos
Zona ATEX 2-22; CSA; IP65
Ambiente operacional
Interno; externo; lavagem
Mídia
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Componentes eletrônicos Fieldbus modulares de encaixe, compatíveis com DeviceNet, Allen-Bradley, E/S remota e Profibus DP. Compatível com Fieldbus AVENTICS G3
  • Alta taxa de vazão em pacote compacto
  • Minimize o consumo de energia com reguladores de pressão
  • Otimize a taxa de ciclo da máquina com controles de velocidade
  • O isolamento por pressão das válvulas individuais permite fácil manutenção
  • Conexões de engate rápido intercambiáveis acomodam vários tamanhos de tubos
  • Os solenoides em CC são insensíveis à polaridade com supressão de sobretensão
  • Classificações NEMA 4/IP65 para aplicação em condições difíceis e severas

Documentação e desenhos