Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-192

AVENTICS™ Válvulas solenoide série 192

Product Description

A AVENTICS série 192 é uma linha de válvulas solenoide montadas em bloco com CNOMO para aplicações de pilotagem. Seu tamanho compacto e peso baixo permitem instalação fácil e flexível em sub-bases simples ou acopláveis. A intercambialidade de CA/CC do solenoide elimina a necessidade de desmontar a válvula.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos de engenharia
Meio
Ar, gás inerte
Tamanho da porta/tubo
1/8"; 1/4"
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
3 vias - 3/2 normalmente abertas, 3 vias - 3/2 normalmente fechadas
Tensão
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
10,3 a 34,5 bar
Normas/regulamentos
IP67; IP65

Características

  • Versão disponível com conexão M12, indicação visual e supressão do pico de tensão em conformidade com as normas UL
  • Tempo de resposta de 7 ms
  • Atende a todas as diretivas pertinentes da UE
  • A operação manual é padrão

Documentação e desenhos