AVENTICS-P-625

AVENTICS™ Série 625 Válvula de controle de pressão proporcional

Product Description

A AVENTICS Sentronic Série 625 é uma plataforma de válvula de controle de pressão proporcional de “ação direta” altamente dinâmica e de 3 vias que ajusta com precisão a pressão para controlar ar ou gases inertes. A Série 625 é uma plataforma proporcional de faixa completa, oferecendo faixas de pressão de vácuo de até 50bar/725 psi. Vários tamanhos de capacidade mecânica de suporte de vazão de 55l/min a 5.600l/min (1,94 a 197,76 SCFM).

ce-mark
rohs
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Bobina proporcional
Tipo de rosca
G – Rosca NPT ou montagem em bloco
Tamanho da porta
1/8" / 1/4" / 1/2" ou 1"
Faixa de pressão
Vácuo até 50 bar/725 psi
Material do corpo
Latão, alumínio ou aço inoxidável
Peças inertes
Aço inoxidável, latão
Vedação
FKM e NBR
Tensão
24 Vcc
Mídia
Ar, gases inertes de acordo com a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Normas e regulamentações
CE, UKCA, IP65, RoHs

Características

  • Controle de pressão proporcional altamente dinâmico devido à mecânica de ação direta
  • Faixas de pressão do vácuo até 50 bar/ 725 psi
  • Capacidade de vazão de 55 l/min até 5.600 l/min (1,94 até 197,76 SCFM)
  • Cinco tamanhos de mecânica em diversos materiais, latão, alumínio ou aço inoxidável
  • Função de controle de cascata – Entrada para sensor externo
  • Exaustão em caso de perda de fonte de alimentação
  • O software DaS permite seleção de configurações personalizadas para otimizar o desempenho do controle