Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-372 Hydrofluoric Acid Resistant pH sensor

Sensor de pH resistente a ácido fluorídrico (HF) Rosemount™ 372

Product Description

O sensor Rosemount 372 utiliza fórmulas de vidro que retardam consideravelmente o ataque de HF, tornando as medições de até 1% (10.000 ppm) de HF rentáveis e econômicas.

Faixa de medição:
De 0 a 12 pH (0-14 pH se não estiverem presentes íons de sódio)
Temperatura ambiente
de -5 a 50°C [de 23 a 122°F] (100°C [212°F] se não estiverem presentes íons de fluoreto)
Peso
0,4 kg/0,9 kg (1 libra/ 2 libras)

Características

  • Resistência aprimorada ao ataque de processo fornecida pela formulação de vidro de pH comprovada em campo
  • Vida estendida do sensor devido à junção de referência dupla para soluções de processo que contêm íons venenosos.
  • Opções versáteis de montagem proporcionadas com roscas MNPT de 3/4 pol. voltadas para frente e MNPT de 1 pol. voltadas para trás
  • Resistência química superior em razão ao corpo robusto Ultem¹, totalmente selado para eliminar vazamentos do sensor.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos