Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-HPC015P

Medidor HPC015P Coriolis Micro Motion, 1/8 POLEGADAS (DN3), aço inoxidável, 15.375 psi (1060 bar) de pressão de operação máxima

Product Description

Um medidor de vazão Coriolis de alta pressão e aço inoxidável ideal para lidar com aplicações de alta pressão de até 15.375 psi (1060 bar)

Produtos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
HPC015P
5700
HPC015P
4200
HPC015P
3700
HPC015P
2500
HPC015P
2400S
HPC015P
1700
HPC015P
1500
HPC015P
3500
HPC015P
4700 Flow Transmitter
HPC015P
2700
HPC015P
1600 Compact Flow Transmitter
Vazão
Até 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisão da vazão mássica líquida
Até ±0,1% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica líquida:
Até ±0,05% da taxa
Precisão do fluxo de massa de gás
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica de gás
±0,25% da taxa
Precisão da densidade líquida
até ±0,001 g/cc em condições-padrão
Faixa de temperatura do fluído
-46 °C a 200 °C (-50 - 392 °F)
Faixa de pressão
0 a 15.374 psi (0 a 1.060 bar)

Características

  • Obtenha um desempenho superior em aplicações de alta pressão
  • Use um dispositivo para medição confiável de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, concentração e temperatura
  • Obtenha o melhor e mais realista desempenho Coriolis com pressões de operação de até 15.374 a psi (0 a 1.060 bar)
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem peças móveis que usar ou substituir
  • Maximize o tempo de atividade usando o Smart Meter Verification para verificar a integridade do sistema sem a necessidade de desativar o medidor
  • Atenda a qualquer requisito de instalação com transmissores 5700 disponíveis em dois fios, com conexão direta (sem precisar de transmissor) e em aço inoxidável
  • Reduza drasticamente as despesas operacionais para injeção química e distribuidores de hidrogênio.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-4 of 4 results for Parts & Accessories
:
Kit de barreira Micro Motion™ para conexão direta com aprovações CSA – instruções em inglês
Tipo de medição
Flow Measurement
Tipo de produto
Peças de reposição
Família
Vazão – Coriolis
Compatibilidade
disponibilidade
Tipo de medição
Tipo de produto
Família
Compatibilidade
Flow Measurement
Peças de reposição
Vazão – Coriolis