Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Branson-P-GCX

Gerador ultrassônico GCX da Branson

Product Description

O gerador ultrassônico da série GCX da Branson oferece uma variedade completa de funções para atender todos os requisitos de limpeza de precisão. Usado em tanques de limpeza simples ou em sistemas de limpeza totalmente integrados, os modelos da série GCX oferecem limpeza precisa rápida, consistente e econômica.

Configurações de elementos
6, 12, 18, 24, 36, 48
Tensão de entrada
110V, 208 / 230V
Potência nominal de saída
50 watts por elemento
Frequência de saída
25kHz, 40kHz, 80kHz, 120kHz, 170kHz
Dimensões
13,2” L x 19,1” P x 5,7” A

Características

  • A HMI avançada e fácil de usar oferece fácil acesso aos dados do sistema
  • O controle digital de frequência de varredura e energia oferece um controle mais preciso e consistente
  • O design compacto permite a maximização do espaço em uma ampla variedade de ambientes
  • Configurações em vários idiomas: Inglês, chinês e japonês
  • A regulação de linha/carga compensa as mudanças de nível e temperatura dos líquidos, bem como as variações de tensão e carga das linhas.
  • A frequência de varredura selecionável permite a seleção pelo usuário da largura de banda e da taxa de varredura, a fim de eliminar as ondas estacionárias e melhorar a distribuição de atividade
  • A autorregulagem mantém a frequência de operação otimizada em toda a sua aplicação
  • O modo de modulação de energia produz quatro vezes a energia máxima no banho para uma melhor cavitação
  • A interface I/O permite o controle remoto total do gerador

Documentação e desenhos