Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-151-thermostatic-steam-trap

Purgadores de vapor termostáticos de processo Yarway 151

Product Description

O purgador de vapor de faixa dupla Série 151 foi projetado para uso em aplicações contínuas e em bateladas, como em autoclaves, refervedor, tanques de armazenamento, trocadores de calor casco e tubo e bobinas de tanque. Os purgadores de vapor de faixa dupla são capazes de lidar com cargas de inicialização alta e de execução e fornecem a capacidade máxima de ventilação de ar.

Características

  • Construção simples
  • Fácil manutenção
  • Excelente capacidade de manuseio de ar
  • Design para abrir em caso de falha, assistido por pressão
  • Sede e válvula de aço inoxidável endurecido
  • Suporta o superaquecimento
  • Ar eficiente e remoção não acessível
  • Fecha bem no vapor
  • Compacto e leve
Tecnologia
Termostático (elemento térmico preenchido)
Tamanhos
NPS 3/4, 1 / DN 20, 25
Temperatura máxima
750F / 400C
Pressão máxima
300 psi/20,7 bar
Capacidade
Até 11.023 lb/h/5.000 kg/h
Conexões
NPT, SWE, 150RF, 300RF
Materiais
Cromo de baixo carbono moli

Documentação e desenhos