Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-V200U

Fisher™ Vee-Ball™ V200U Válvula de controle rotatória

Product Description

A V200U não tem flanges e tem muitos dos recursos da Vee-Ball V150, V200 e V300 Série B com dimensões de face a face compactas. A esfera de entalhe V com contorno segmentada opera sem obstrução e faz cisalhamento entre a esfera e a vedação de metal HD. O design de vazão passante irrestrito proporciona alta capacidade eficiente para gás, vapor, líquidos e lamas fibrosas.

Características

  • Controle de vazão excelente–O contorno preciso da Vee-Ball oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • Operação suave da válvula–Peças usinadas com precisão, vedação balanceada pela pressão e designs de rolamentos de baixa fricção permitem um movimento suave e preciso da esfera.
  • Longa vida útil–A construção da vedação metálica HD durável permite uma longa vida útil em aplicações exigentes. A ação limpante constante da vedação sobre a superfície de vedação da esfera oferece excelente serviço em aplicações de lama fibrosa de alta consistência.
  • Geometria de centralização de linha–As características fundidas ou usinadas no diâmetro externo do corpo alinham e centralizam a válvula aos parafusos do flange do processo da tubulação conectada para garantir o desempenho ideal.
  • Versatilidade do ajuste–Os componentes do trem de força da V200U são intercambiáveis com as válvulas V150, V200 e V300 Série B. Essa característica permite reduzir o inventário de peças sobressalentes e os procedimentos de manutenção.
Certificações
PED, emissões evasivas, NACE, ATEX
Serviço crítico
Serviço contaminado, erosivo, baixa vazão, serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Certificado duplo CF8M/EN 1.4408
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Ligação de extremidade
Sem flange
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10
Padrão do tamanho da válvula
ASME, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu escritório local da Emerson para saber mais sobre opções e especificações adicionais para este produto.

Documentação e desenhos