Keystone-P-P000441

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve

Product Description

The Keystone Figure 221/222 is an economical bonded resilient seated butterfly valve for bi-directional and end-of-line service available in both wafer (Figure 221) and lugged (Figure 222) style.

abs

Características

  • Bubble tight shut-off at full rated pressure in both directions.
  • The F222 lugged version is suitable for bi-directional end-of-line service at full pressure rating.
  • Top and bottom bearings absorbs side thrust loads.
  • A moulded-in O-ring in the seat for flange sealing eliminates the need for flange gaskets.
  • Body locating holes for easy installation and centering between flanges.
  • Extended neck allows adequate clearance for flange and insulation.
Certificações
American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, ABS
Ligação de extremidade
Wafer, com olhais
Aplicação
Bombas, ar da planta, instalações e utilitários de processo, instalações, evaporadores e secadores, sistemas de coletor de poeira, secadores, água de resfriamento, circulação de ar, instalações complementares da planta, sopradores, compressores, resfriadores
Material
Aço Inoxidável 304, aço inoxidável 316, ferro fundido, buna-N, borracha epdm
Temperatura operacional
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
ASME B16.34, API 609
Tamanho da válvula
NPS 8 / DN 200, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250, 5 pol., NPS 6 / DN 150
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Água quente, ar, gás inerte, ar, óleo leve, líquido, vácuo, água, glicol de água
Haste
O-ring