Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DMA-AF-HTC

Dessuperaquecedor DMA/AF-HTC da Fisher

Product Description

O DMA/AF-HTC é funcionalmente equivalente ao DMA/AF, no entanto, ele é estruturalmente adequado para aplicações mais severas. As aplicações mais comuns incluem regulagem de temperatura de interfases da caldeira, em que o dessuperaquecedor é exposto ao alto ciclo térmico e estresse, altas velocidades de vapor e vibração induzida por vazão. Além desta aplicação específica, o DMA/AF-HTC é adequado para outros ambientes de aplicação de dessuperaquecimento.

Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Condicionamento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Tamanho do flange
3 e 4
Tamanho padrão de flange
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • Um revestimento térmico integral dentro do tubo do corpo do dessuperaquecedor minimiza o potencial de choque térmico quando a água fresca é introduzida.
  • O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF permite uma amplitude de operação maior para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
  • Os bocais podem ser removidos, mantidos ou substituídos facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.
  • A montagem do bocal para DMA/AF-HTC é projetada para minimizar o potencial de excitação devido à dispersão vortex e à vibração induzida pela vazão.
  • Há várias configurações de bocal disponíveis para fornecer quantidades médias a grandes de água de pulverização para vaporizar a temperatura desejada.
  • Usa uma construção forjada, otimizada para mover juntas de solda para longe de regiões de alto estresse.

Documentação e desenhos