Fisher-P-66

Reguladores de operação direta e vácuo da série 66 Fisher™

Product Description

Os reguladores de redução de pressão de operação direta da série 66 são amplamente utilizados no controle aos queimadores, sistemas de cobertura de tanques e outras aplicações onde é necessário o controle preciso de baixa pressão de gases industriais, série 66 para serviço em vácuo vem na construção de regulador e quebra-vácuo.

ped

Características

  • Resposta sensível às mudanças de pressão
  • Proteção de sedes sem sacrificar a capacidade de fechamento
  • Capacidade geral do tanque
  • Precisão
  • Flexibilidade nas aplicações
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
NPS 2, 3 ou 4 / DN 50, 80 ou 100
Corpo de ferro fundido: NPT ou CL125 FF
Corpo de aço: NPT, CL150 RF, CL150 FF, CL300 RF
Pressão de entrada de emergência
Quebra-vácuo das séries 66, 66Z, 66ZZ ou 66: 25 psig / 1,7 bar positiva
Reguladores de vácuo da série 66: 8 psig ou 16,3 pol. de mercúrio / vácuo diferencial de 0,55 bar
Pressão de entrada máxima para evitar danos nas peças internas
Tipo 66: 10 psig / 0,69 bar
Tipo 66Z: 5 psig / 0,34 bar
Tipo 66ZZ: 2 psig / 0,14 bar
Pressão de entrada recomendada
Quebra-vácuo da série 66, 66Z ou 66: 5 psig / 0,34 bar pressão positiva
Tipo 66Z: 2 psig / 0,14 bar
Regulador de vácuo da série 66: 6 pol. w.c. ou 0,4 pol. de mercúrio / vácuo diferencial de 15 mbar
Pressão de saída de emergência (caixa)
Tipo 66, 66Z ou 66ZZ: pressão positiva de 8 psig / 0,55 bar
VR Série 66: 14,7 psi ou 29,9 pol. de mercúrio / 1,01 bar de vac diferencial
VB Série 66: 8 psi ou 16,3 pol. de mercúrio / vac. diferencial de 0,55 bar
Pressão de segurança máxima para evitar danos nas peças internas
Tipo 66, 66Z ou 66ZZ: diferencial 1 psig / 0,07 bar acima da configuração de pressão de saída
Regulador de vácuo Série 66: menos de 1 psig / mudança diferencial de 0,07 bar do ajuste da mola
Registro de pressão

Tipo 66, 66Z ou 66ZZ
  Corpo de ferro fundido: interno (padrão) ou externo
  Corpo de aço: externo (padrão) ou interno
Reguladores de vácuo ou quebra-vácuo da série 66: externos
Capacidades de temperatura
NBR: -40 ° a 180 °F / -40 ° a 82 °C
FKM: 0 ° a 350 °F / -18 ° a 177 °C
EPDM: -40 ° a 275 °F / -40° a 135 °C
Pesos aproximados
NPS 2 (DN 50) NPT: 50 libras / 23 kg
Corpo NPS 3 (DN 80): 100 libras / 45 kg
Corpo NPS 4 (DN 100): 155 libras / 70 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos