Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Crosby-P-Style PVR

Válvula de alívio de pressão/vácuo Crosby estilo PVR

Product Description

Uma válvula de alívio sanitária versátil para as indústrias cervejeira, de bebidas, de processamento de alimentos e farmacêutica

Características

  • Operação autoacionada.
  • Alivia o excesso de pressão do ar ou do gás.
  • Alivia o excesso de pressão do líquido na ausência de cobertura de ar ou gás.
  • Projetada para evitar a formação de vácuo que poderia causar a flambagem do vaso.
  • Corpo e todas as peças internas projetadas para operar após a exposição a fluidos do processo e suportar a limpeza direta de agentes de esterilização, cáusticos, água ou vapor.
  • Permite a drenagem completa após a operação e/ou limpeza e minimiza as fendas que podem aprisionar contaminantes ou promover o congelamento em ambientes frios.
  • As sedes do anel em O FKM padrão em ambos os discos proporcionam um fechamento apertado.
  • Todos os materiais são resistentes à corrosão e todos os acabamentos de superfície expostos são controlados para aprimorar os recursos sanitários.
  • Tampa vedada com condutor à prova de adulteração.
  • Fabricado de acordo com os requisitos ASME Code Seção VIII e Seção XIII.
  • As capacidades de fluido compressível são certificadas pelo Conselho Nacional de Inspetores de Embarcações de Caldeiras e Pressão.

Documentação e desenhos