Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-PCS17

Válvula guilhotina com sede de cartucho PCS17 da Clarkson

Product Description

Válvula guilhotina para serviços gerais de sede periférica bidirecional

Características

  • Reduza o custo total de propriedade com uma válvula de guilhotina para serviços gerais de vedação vazamento zero
  • Sede periférica bidirecional proporciona vedação vazamento zero em lamas leves
  • O substrato metálico integral aumenta a vida útil da sede
  • O assento de cartucho periférico pode ser substituído em linha para reduzir o custo total de propriedade
  • Corpo de uma peça em aço inoxidável 316 para resistência superior à corrosão
  • Quatro postes com desenho de garfo facilitam os ajustes na gaxeta e são mais eficientes no reparo ou reposição de sede. Também torna mais rápido e fácil o retroajuste do atuador.
  • Construído para os padrões industriais, incluindo: MSS SP-81 face a face e desenho total de porta para Schedule 40.
Faixa dimensional
DN 50-750 (NPS 02-30)
Faixa de temperatura
200 °C (400 °F)
Faixa de pressão
10b ar (150 psi)
Frente a frente
MSS SP-81 curta
Conexões finais
Com flange: ASME 150, AS 2129 Tabela C/D/E, PN 10/16
Classe de corte
Vazamento zero
Tipo de válvula
Gaveta
Mídia
Água, outros, líquidos, liquido, líquidos/gases agressivos
Haste
Embalagem ajustável

Documentação e desenhos