Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-KGD

Válvula guilhotina para serviços com lama tipo wafer KGD da Clarkson

Product Description

A válvula guilhotina para lama estilo wafer KGD da Clarkson é uma válvula de isolamento bidirecional de alta qualidade, projetada para desempenho, durabilidade e confiabilidade ideais. Ideal para aplicações de serviço pesado que exigem vedação máxima, ela oferece o que há de mais recente em tecnologia de elastômero com o projeto de manga Mark III.

Características

  • 100% de isolamento: a vedação estanque garante absolutamente nenhum vazamento a jusante. 
  • Projeto com sede dupla: proporciona vazão e fechamento bidirecional, permitindo uma operação suave. 
  • Vazão desobstruída: elimina turbulências, minimiza a queda de pressão ao longo da válvula e previne qualquer acúmulo de sólidos. 
  • Sem cavidade de sede onde sólidos possam se acumular e impedir o fechamento completo da guilhotina.
  • Vedação secundária dinâmica autoajustável.
  • Não é necessário embalagem de guilhotina ou haste, eliminando vazamentos de embalagem e manutenção.
  • Lubrificação duradoura.
  • Sem partes metálicas em contato com a lama em fluxo.
  • Projeto de estrutura (garfo) adaptável, com porca da haste de remoção superior, pode ser modificada em campo para um cilindro de ar ou engrenagem sem fim sem necessidade de soldagem.
  • Suportes de bloqueio Aberto-Fechado padrão até NPS 16 (DN 400), prontos para pinos de bloqueio opcionais fornecidos pela fábrica ou pelo cliente.
Faixa dimensional
NPS 2 a 24 (DN 50 a 600)
Faixa de temperatura
Até 300 °F (150 °C)
Faixa de pressão
Até 200 psi (14 bar) CWP
Ligação de extremidade
Wafer
Classe de corte
Vazamento zero
Tipo de válvula
Válvula de guilhotina, válvula de guilhotina para lama

Documentação e desenhos