Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-971

Regulador de pressão piloto-operada tipo globo Tartarini™ modelo 971

Product Description

Os reguladores série 971 com assento simples e contrabalanceado. O projeto de entrada superior permite a execução de operações de manutenção sem que seja necessário retirar o regulador da linha. Eles garantem alta precisão da pressão regulada mesmo quando a pressão de entrada é extremamente variável. A série 971 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão 97/23/EC e é classificada na Categoria III

Configurações disponíveis
Tipo 971: regulador
Tipo 971-E: monitor
Todos os reguladores tipo 971 estão disponíveis com ou sem silenciador tipo SR
Tamanho do corpo
DN 250/NPS 10
Estilos de conexão das extremidades
CL300, CL600
Faixa de pressão de entrada
Pressão permissível: até 100 bar/1450 psig
Faixa de pressão de entrada: 1 a 100 bar/1,45 a 1450 psig
Faixa de pressão de saída
0,5 a 70 bar/7,3 a 1015 psig
Capacidades de temperatura
Versão padrão em funcionamento: -10° a 60°C/14° a 140°F
Versão temperatura baixa em funcionamento: -20° a 60°C/-4° a 140°F.

Documentação e desenhos

Características

  • Precisão mantida com pressão de entrada variável
  • Fácil ajuste do setpoint
  • Grande versatilidade para diferentes aplicações