Micro Motion-PLK

Ferramenta de configuração, serviço e visualização ProLink III e ProcessViz para medidores de vazão Micro Motion™ e Rosemount™

Product Description

A aplicação de software ProLink III com base no Microsoft Windows que permite acessar facilmente todas as informações que possam ser necessárias para configurar, avaliar e gerenciar seus medidores de vazão Micro Motion e Rosemount.

O ProcessViz da Micro Motion é uma solução autônoma de software que move os dados de historiador bruto do transmissor 5700, 4700, 1600 ou 4200 da Micro Motion da Emerson e os coloca em um formato gráfico fácil de usar, oferecendo uma imagem do processo de vazão. Este software é uma ferramenta de visualização de dados que elimina a necessidade de os técnicos manipularem seus dados, economizando tempo.

Sistema operacional
ProLink: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (com Service Pack 1 ou posterior) Observação: O Windows XP (com Service Pack 3 ou posterior) é compatível com a versão 4.3 ou anterior do ProLink III. As versões para tablet iOS e Android estão disponíveis nas lojas do iOS e Google Play. A versão para tablet é compatível apenas com o transmissor de E/S na configuração 5700 com a opção de display Wi-Fi.
ProcessViz: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (com Service Pack 1 ou posterior)
Requisitos de hardware
ProLink:
• Processador: Pentium 4 ou superior (1 GHz no mínimo, acima de 2 GHz recomendado)
• RAM: 1 GB no mínimo, acima de 2 GB recomendado
• Espaço em disco: 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64)
• Unidade de CD-ROM 4 ou mais rápida
ProcessViz:
• Processador: Pentium 4 ou superior (1 GHz no mínimo, acima de 2 GHz recomendado)
• RAM- 1 GB no mínimo, 2 GB ou mais recomendado
Espaço em disco: 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64) Windows
• Unidade de CD-ROM 4 ou mais rápida
Requisitos gráficos
ProLink e ProcessViz: placa gráfica do display em cores de 24 bits ou superior, tela com resolução mínima de 1024×768, 1280x800 ou, de preferência, formato widescreen superior
Protocolos de comunicação
ProLink: Protocolo (camada física), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB) e Modbus TCP (Ethernet)

Características

  • Acesse uma representação de dados clara e concisa usando uma interface intuitiva
  • Visualização fácil dos dados de calibração e configuração em um relatório imprimível para rápida referência da configuração de um dispositivo
  • Destaque as oportunidades de controle de processo com uma ferramenta on-line de tendências das variáveis do processo
  • Melhore a conectividade por meio do suporte HART, Modbus e Modbus/TCP
  • Faça o diagnóstico remoto de medidores por meio da conexão Modbus/TCP
  • Visualize simultaneamente dados do processo de mais de um medidor
  • Reduza o tempo de conexão para medidores em áreas classificadas com configuração off-line
  • O software ProLink III Basic e ProcessViz está incluído em cada medidor
  • Destaque as oportunidades de controle de processo com uma ferramenta on-line de tendências das variáveis do processo
  • Visualização instantânea de dados brutos do processo
  • O ProcessViz coloca o poder e a capacidade de identificar e resolver problemas de processo nas mãos do cliente
  • Acesse uma representação de dados clara e concisa usando uma interface intuitiva

Documentação e desenhos