Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-214A Temperature Sensor

Rosemount™ 214A Sensores de temperatura

Product Description

Os Rosemount 214A Sensores de temperatura oferecem soluções fáceis para termopares e RTDs que exigem designs especiais. Os 214A podem ser desenvolvidos sob pedido de acordo com o seu tipo de conexão, tamanho do revestimento, requisitos de ligação dos fios e muito mais! Tenha exatamente aquilo de que você precisa para o seu sistema, incluindo sensores de montagem na superfície, sensores de rolamento, kits de condutores e terminações de conexão rápida.

Faixa de temperatura
Termopares: -328 a 4200°F (-200 a 2316°C), RTDs: -328 a 1202°F (-200 a 650°C)
Fios condutores
Os tamanhos da bitola do cabo variam entre 8 e 30, com insulação FEP e código de cores conforme ANSI/ASTM E230
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Opções de calibração
IEC 751 Classe A ou B; calibração de ponto único; programação de calibração ou faixa de calibração especificada pelo cliente, ambas com constantes Callendar-Van Dusen

Características

  • Disponível em configurações simples ou duplas com junções aterradas ou sem conexão a terra para compatibilidade do processo.
  • Atende aos padrões ASTM e IEC de tolerância de precisão do sensor, fornecendo desempenho confiável
  • Os sensores de montagem de superfície permitem a medição de temperatura não intrusiva. Esses designs incluem sensores magnéticos e sensores de blocos de soldagem
  • Variedade de encaixes, buchas e dobras de revestimentos diferentes disponíveis
  • Variedade de terminações de revestimentos diferentes: Tomadas/plugues elétricos, conectores, transições de fio condutor, encaixes roscados
  • Variedade de extensões de fio condutor disponíveis: qualquer comprimento de armadura blindada, armadura blindada recoberta por PVC, blindagem de poliéster, cobertura trançada de aço inoxidável, etc.
  • RTDs disponíveis como PT100 ou PT1000
  • Termopares disponíveis nos tipos J, K, T, E, N
  • Variedade de diâmetros de revestimentos além de 0,25 pol.: 1/16, 1/8, 3/16, 3/8
  • Variedade de materiais de revestimentos: Liga 600, 316SST, 310SST

Documentação e desenhos