Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-SAM42 Acoustic Particle Monitor

Rosemount™ SAM42 Monitor de partículas acústico

Product Description

Otimize a produção do seu poço monitorando instantaneamente as taxas de areia diretamente do dispositivo, minimizando o risco de erosão dentro da tubulação e aumentando a segurança do seu ativo. O Rosemount SAM42 é um monitor de partículas acústico não intrusivo que fornece taxas de areia instantâneas e uma indicação da produção de partículas sólidas diretamente do dispositivo, com a capacidade de detectar sólidos de baixa concentração em condições desafiadoras. Esses recursos se combinam para oferecer repetibilidade de medição de areia e sensibilidade líderes do setor em condições de campo.

Certificações/aprovações
Ex d (à prova de chamas) e Ex i (segurança intrínseca)
Classificação IP: IP66, IP68, tipo de invólucro 4X
Saída
Intensidade da areia (μV)
Taxa de areia (g/s)
Areia acumulada (g)
Sensibilidade
Taxa mín. de areia detectável: 0,01 g/s (*Sob condições de teste de referência)
Incerteza
±5% (com calibração da injeção de areia)
Repetibilidade
Melhor que 1%(*Sob condições de teste de referência), o que significa que o sinal do sensor lerá os mesmos valores repetidamente com menos de 1% de desvio
Taxa de atualização
Frequência de leitura: 1 segundo
Temperatura de operação
–40 °F (–40 °C) a 554 °F (290 °C) na superfície da tubulação
Protocolo de comunicação
Modbus RTU (RS485)
Entrada
Tensão de entrada: 24 VCC/100 a 240 VCA
Dimensões
78 mm (OD) (3,07 pol.) x 158 mm (6,22")
Peso
~3kg
Faixa de detecção
Detecção de partículas: normalmente de 15 μm* em gás e 25 μm* em líquido, dependendo da velocidade da vazão (*Sob condições de teste de referência)

Características

  • Sensor não intrusivo com processamento de sinal integrado que envia dados processados do dispositivo para DCS sem necessidade de software
  • O projeto compacto à prova de explosão suporta a instalação mais simples em campo, com custos de manutenção reduzidos
  • Fornece dados em tempo real para a produção de sólidos, permitindo uma melhor tomada de decisão
  • O melhor desempenho de temperatura da categoria: funciona em tubos com temperatura de superfície entre -40 °C (-40 °F) e 290 °C (554 °F)
  • Capaz de detectar sólidos em concentrações ultrabaixas na vazão
  • Repetibilidade líder na indústria (melhor que 99%) e sensibilidade

Documentação e desenhos