Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Chave de nível Rosemount™ 2120 — Garfo vibratório

Product Description

A chave de nível Rosemount 2120 fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL 2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Compreenda o que ocorre no seu processo. A luz LED de pulsação visível indica o status e as condições operacionais do dispositivo, enquanto o ponto de teste magnético facilita a realização de testes funcionais.

Protocolo de comunicação
Carga direta, PLC/PNP, Relé, 8/16 mA, NAMUR
Densidade do meio no processo
Mínima de 37,5 lb/pé3 (600 kg/m3)
Viscosidade
De 0,2 a 10.000 cP (centipoise)
Pressão operacional
Vácuo completo a 100 bar (vácuo completo a 1.450 psi)
Temperatura de operação
–40 a 302°F (–40 a 150°C)
Segurança
Certificado para SIL 2 de acordo com a IEC 61508
Testado pela TÜV e aprovado pela WHG para prevenção de transbordamento
Diagnósticos
Autoverificação de componentes eletrônicos e monitoramento das condições

Características

  • O ponto de teste magnético facilita os testes do Rosemount 2120
  • Pode ser operado usando luz solar ou bateria como fonte de alimentação com opção de 12 VCC
  • O design de garfo de gotejamento rápido oferece tempo de resposta mais rápido, especialmente com líquidos viscosos
  • Atraso de comutação ajustável permite lidar facilmente com aplicações turbulentas ou salpicos
  • Certificação 3-A e EHEDG para aplicações higiênicas. Conformidade com as normas FDA e ASME-BPE

Documentação e desenhos