Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051S Wireless High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless DP de estática elevada

Product Description

Projetado com a tecnologia WirelessHART® e o design SuperModule™, o Rosemount 3051S Transmissor wireless DP de estática elevada é o melhor da categoria e resiste à pressão estática de até 1.034 bar (15.000 psi). Utilizando a tecnologia Coplanar™ da Rosemount para um peso de instalação reduzido, este transmissor mede a pressão diferencial e a temperatura do dispositivo. Com uma conexão direta roscada e cônica para condições de alta pressão estática, este transmissor wireless proporciona dados precisos, inclusive em locais com condições difíceis.

Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 150:1
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Faixa de medição
Diferencial de até 150 psi (623 bar), com pressão de trabalho máxima de até 15 000 psi (1034 bar)
Material molhado no processo
Liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • O design SuperModule suporta pressão de linha estática de até 1.034 bar (15.000 psi).
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • A inovadora e compacta plataforma Coplanar reduz em até 60% o peso em comparação aos transmissores de alta pressão atuais.
  • O design hermético e completamente soldado da plataforma SuperModule resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão em 0,055%.
  • O melhor da categoria em precisão e estabilidade wireless para automação de processos.
  • Design robusto e respaldado por uma estabilidade de 10 anos que resiste aos ambientes de produção mais difíceis.
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.

Documentação e desenhos