Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2051 In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão em linha

Product Description

Trabalhe com mais eficiência com o Transmissor de pressão em linha 2051 da Rosemount, um dispositivo padrão da indústria que fornece dados do processo confiáveis. Este transmissor fornece medições manométricas e absolutas precisas e é entregue pronto para ser instalado. Este transmissor de pressão apresenta uma interface do operador local intuitiva que otimiza o comissionamento e reduz o número de ferramentas necessárias para uma solução eficiente e econômica.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Até 10 000 psig (689,47 bar) manométrico, até 10 000 psia (689,47 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE® área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.

Características

  • A interface do operador local intuitiva simplifica o comissionamento para uma instalação simples e econômica
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-5 of 5 results for Parts & Accessories
: