Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-wear-joint

Junta de desgaste revestida PolyOil Poly-WearJoint

Product Description

PolyOil Poly-WearJoint™ é um sistema defletor de tubo ascendente seguro, eficiente e econômico que garante que os sistemas de desvio de sondas correspondam às linhas umbilicais ou auxiliares do lado de fora da coluna de apoio, evitando os riscos de expandir as bolsas de jato de gás. A WearJoint™ é um sistema de empilhamento modular interconectado que resiste a pressões e aumenta a segurança nas plataformas de perfuração durante as operações de completação e de intervenção.

Aplicações
Execução de completação; intervenções, DST, águas profundas

Características

  • O sistema leve e modular de empilhamento permite uma rápida implantação e facilidade de manuseio.
  • Custos reduzidos por meio de implantação mais rápida.
  • Desvio de vazão em caso de jato.
  • Proteção umbilical.
  • Materiais resistentes a alto impacto e desgaste; menor fricção do que qualquer metal.
  • Variantes de projetos padrão ou projetos de aplicação completamente novos ou especiais concluídos dentro de prazos muito curtos.
  • Moagem fácil.
  • Fácil alternância e fechamento do parafuso de oscilação.

Documentação e desenhos